|
|
|
21118
Contact Auxiliar, 1 No + 1 Sd No, pentru P25M, 415 V, 2,2 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Contact comutator sau de defect
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NO and SD
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
2 NO
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
1
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - flexibil
Borna cu clema2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - rigid
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
DEMKO
FIMKO
NEMKO
CEBEC
SEMKO
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
498,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,434 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|