|
|
|
21127
Eliberare Tensiune, Mx, 220, 240 V Ac 50 Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MX
|
[In] curent nominal
|
AC-15 3,3 A at 240 V, c.a. 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Acti 9 (P25M)
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Inaltime
|
92 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
82 mm
|
Greutate neta
|
0,114 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu pin
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu pin
|
Cuplu de strangere
|
1,4 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CEBEC
NEMKO
FIMKO
SEMKO
DEMKO
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
96,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,750 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|