|
|
|
21503
Acti9, Bare Colectoare Tip Pieptene, 1L+N, Inclinare 9mm, 24 Module, 80A
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2020
|
|
Sfarsitul serviciilor standard FEB 08, 2021
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descrierea liniilor
|
1L + N
|
Lungime in 18 module
|
24
|
Suplimentar
Numar de cai
|
24 ways N + 1 L
|
Configuratie pol
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Pasul de conectare
|
9 mm
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
18 mm
|
Marcaj
|
N L
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
80 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Locatie de montare
|
Sus pornit borne tip tunel
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
48
|
Latime
|
432 mm
|
Culoare
|
Gri deschis (RAL 7035)
|
Compatibilitate gama
|
Acti 9 (Acti9 iDPN)
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti 9 (Acti9 IDc)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) N40 Vigi
Multi 9 (Multi9 N40)
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
|
Rezistenta la foc
|
960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-7
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
48,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
153 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|