|
|
|
27047
Maneta Rotativa Frontala, Negru, C60/120 Si Nc45/100/125
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
C60
ISW 20...32
Clario
Librio
NC45...125
ProDis
I
DPN Vigi
C120
Multi 9
|
Tip produs sau componenta
|
Maner
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Accesorii de comanda
|
Culoare maner
|
Negru
|
Culoare placa frontala maner
|
Negru
|
Stil de montare maner rotativ
|
Extins
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Debrosabil
|
Locatie de montare maner rotativ
|
Fata
|
Compatibilitate produs
|
ISW
DPN
N40
C60CTRL
C60
C60 UL489 DC
DPN Vigi
C60H-DC
C60 UL489
C120NA-DC
C120
C60 UL1077
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
300,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
26
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,100 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|