Numarul de contacte de iesire ale treptelor
|
6
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
320...460 V c.a. 50/60 Hz
|
Curentul de masura
|
0…5 A
|
Mod de operare
|
Manual
|
Tip afisaj
|
4 cifre
LED cu 7 segmente
|
Tip de masurare
|
Factor de putere
|
Functie de alarma
|
Ultimele 5 alarme
|
Tip de intrare
|
Faza - faza
Intrare de curent CT...10000/5 A
|
Tip de iesire
|
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 1 A 400 V c.a. 50/60 Hz
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 2 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 5 A 120 V c.a. 50/60 Hz
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 0.3 A 110 V c.c.
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 0.6 A 60 V c.c.
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 2 A 24 V c.c.
|
Tip de setare
|
Cos phi ţintă 0.85 inductiv...1
|
Precizie de masurare
|
+/- 2 %
|
Interval timp de intarziere
|
10...1800 s
10...1800 s (la reconectare)
|
Secventa treptelor
|
1.2.2.2
1.2.4.4
1.2.3.6
1.1.2.4
1.2.3.4
1.1.1.1
Liniar
1.2.3.3
1.1.2.2
1.1.2.3
1.2.4.8
|
Locul de montare
|
Panou
În dulap
|
Inaltime
|
143 mm
|
Latime
|
143 mm
|
Adancime
|
67 mm
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
957,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,094 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
57,980 kg
|