Schneider-Electric LightCom RO
 
83993
83993
Presetupa Cablu, Pg13,5
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Kaedra
Tip produs sau componenta Presetupă
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Suplimentar
Tip presetupa cablu Pg 13,5
Greutate neta 0,01 kg
Mediu
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,6 cm
Latime prima forma de impachetare 2,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 300
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,763 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni