Schneider-Electric LightCom RO
A9A15220
A9A15220
Transformator Modular de Siguranta Itr, 230 V 50, 60 Hz, Iesire 12-24V-40 Va
Schneider Electric
Principal
Tip transformator Transformator de siguranta
Gama Acti9
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 iTR
Tip produs sau componenta Transformer
Nume scurt al dispozitivului iTR
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune de iesire 12/24 V +/-5 % în sarcină
14/28 V fără sarcină
Protectie la scurtcircuit pentru iesire Incorporat
Putere nominala in VA 40 VA
Temperature derating table 40 VA 35 °C
38 VA 40 °C
32 VA 50 °C
24 VA 55 °C
18 VA 60 °C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 10
Inaltime 89 mm
Latime 90 mm
Adancime 60 mm
Culoare Alb
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunels 4 mm²
Mediu
Standarde EN 60742
EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
Certificari produs NF
Categorie de supratensiune Clasa II opţional ecranat
Temperatura ambientala de functionare -20…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,202 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,885 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 90,080 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months