Schneider-Electric LightCom RO
 
A9E15121
A9E15121
Comutator cu 4 Cai Cmd 10 A 10A 2P U 415V Ca
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iCM
Tip produs sau componenta Selector
Nume scurt al dispozitivului ICMD
Domeniu de utilizare al dispozitivului Electrical circuit control
Tip si compozitie contacte 1 C/O
[Ue] tensiune nominala de functionare 415 V c.a. 50/60 Hz
Standarde SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
VDE 0660 partea 107
UL
Suplimentar
[Ie] curent nominal 10 A
Maximum operating voltage 440 V
Tip de control Maner rotativ 5 pozitia
Marcaj 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 4
Inaltime 60 mm
Latime 36 mm
Adancime 75 mm
Greutate neta 58 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Durabilitate electrica AC-21A 200000 cic
Conexiuni - borne Călăreţi1,5 mm²
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm pentru partea de jos conectare
Cuplu de strangere 1 N.m partea de jos
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -20…55 °C
Temperatura de depozitare -25…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 75,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 80
Greutatea formei de impachetare 2 6,487 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months