|
|
|
A9E15123
Comutator cu Cheie, 2 Pozitii Icmc 10A 2P U 415V Ca
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iCM
|
Tip produs sau componenta
|
Selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCMC
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Electrical circuit control
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
415 V c.a. 50/60 Hz
|
Standarde
|
UL
SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
VDE 0660 partea 107
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal
|
10 A
|
Maximum operating voltage
|
440 V
|
Tip de control
|
Maner rotativ 2 pozitia
|
Marcaj
|
1 - 2
|
Tip incuietoare
|
Incuietoare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Greutate neta
|
70 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-21A:200000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Călăreţi1,5 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm for partea de jos connection
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m partea de jos
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
89,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,607 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|