|
|
|
A9N26923
Acti9, Contact Auxiliar Ofs 1 O/C For Rccb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Contact comutator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
OFS
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
[In] curent nominal
|
AC-12 3 A at 380...415 V, c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, c.a. 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, c.c.
DC-12 1,5 A at 60 V, c.c.
DC-12 2 A at 48 V, c.c.
DC-12 6 A at 24 V, c.c.
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
1
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Inaltime
|
85,3 mm
|
Latime
|
9 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
33 g
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
0,95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
631 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,688 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|