|
|
|
A9XCAU06
Cabluri Prefabricate Cu Un Singur Capat 870 Mm 5 Fire
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9 Smartlink
|
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Single-end prefabricated cable
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 Smartlink) disjunctor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
prefabricated cables U
|
Cantitate pe set
|
6
|
Tip de cablu
|
Cablu panglica 0,85 m, negru
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
110,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,815 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|