|
|
|
A9XMSB11
Acti9 Smartlink - Modbus Rs485 Slave - Modul I/O Comunicare Inteligenta
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
EcoStruxure
|
Nume produs
|
EcoStruxure I/O Smart Link
|
Tip produs sau componenta
|
Smart communication module
|
Nume scurt al dispozitivului
|
I/O Smart Link
|
Tipul aplicatiei
|
Load control
Breaker status monitoring
Basic energy metering E
|
Number max of connected devices
|
Up to 11 wired devices
|
Grup de canale
|
1 group of 11 digital channels
|
Curentul maxim furnizat
|
1,5 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c. +/- 20 %
|
Conectivitate la dispozitive
|
Digital input and output
Pulse output meter
|
Serviciu de comunicare
|
Modbus server pentru RS485
|
Server Web
|
BMS controller compatible
|
Servicii Web
|
Web page
|
Suplimentar
Intrare/iesire specifica aplicatiei
|
Sumator totalizator de impulsuri
Convertor de impulsuri
|
Tip de protectie
|
Protectie la inversarea polaritatii pentru alimentare auxiliară
Protectie la inversarea polaritatii pentru interior
Supratensiune la 33 V c.c. pentru iesire digitala
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Resetare
|
Factory reset pornit parte frontala
De la buton cuinvelis
By address encoder
By plug in, plug out the power supply
|
Tipul intrarii/iesirii
|
2 inputs + 1 output per digital channel
|
Tip de intrare
|
Şunt curent pentru intrare digitala, 24 V c.c. +/- 20 % la 2,5 mA
|
Curent maxim permanent
|
5 mA pentru intrare digitala
|
Timp de filtrare electronic
|
2 ms for intrare digitala de la starea 0 la starea 1
|
Tip de iesire
|
Logic current source 24 V - c.c. - 100 mA
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V în starea 1 iesire digitala
|
Curent de varf
|
0,5 A pentru iesire digitala
7 A pentru sursa de alimentare
|
Semnalizare locala
|
Comunicaţie:1 LED (galben)
Stare:1 LED (green, orange and red)
|
Tip de setare
|
Modbus address 01...99 pentru address encoders
Reset pentru address encoders
Reset pentru plug in, plug out the auxiliary supply
|
Pozitia de montaj
|
Orizontal si vertical on DIN rail
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Locul conexiunii
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Bornă cu arc Ti24 qty: 11 for digital input/output, comandat separat
Conector deconectabil qty: 1 for circuit de alimentare
Conector deconectabil qty: 1 for communication bus
|
Capacitate conectare prin strangere
|
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru communication bus
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru communication bus
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru communication bus
1 x 0.2...1 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru control
1 x 0.2...1 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru control
1 x 0.2...1 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru control
1 x 0.2...1 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru control
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Control: 10 mm
Circuit de alimentare: 7 mm
Communication bus: 7 mm
|
Tipul retelei de comunicatie
|
RS485 Modbus RTU client/server SUB-D 9 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Module de 9 mm
|
0 util
|
Inaltime
|
22,5 mm
|
Latime
|
359 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
188 g
|
Echipament livrat
|
Set de 1 bus connector
Set de 1 power supply connector
Set de 2 locking clips
|
Compatibilitate gama
|
Acti 9 iTL auxiliary
Linergy (Linergy FM)
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic pulse output meter
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 (Acti9 iCT) auxiliary
Acti 9 (Acti9 iC60)
Acti 9 (Acti9 iID)
Acti 9 (Acti9 iSW-NA)
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti 9 (Acti9 C40)
Multi 9 (Multi9 C60)
Acti 9 (Acti9 DT40)
Acti 9 (Acti9 DT60)
Acti 9 (Acti9 I-NA)
Acti 9 (Acti9 ITG40)
Acti 9 (Acti9 iDPN)
Acti 9 (Acti9 Reflex iC60) Ti24 conector
|
Interfata de punere in functiune
|
EcoStruxure Power Commission
Pagina web
|
Segment de piata
|
Cladiri
Cladiri comerciale mici
|
Cod compatibilitate
|
Acti 9 Smartlink
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenţă la descărcări electrostatice (descarcare în aer), clasa B, 9 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice (descarcare pe contact), clasa B, 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistance to radiated electromagnetic fields (80 MHz...3 GHz), clasa A, 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Sursa de alimentare: resistance to radiated electromagnetic fields (1.4…6 GHz), clasa A, 3 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Sursa de alimentare: rezistenţă la tranzienţi rapizi (5...100 kHz), clasa B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Intrare/ieşire: rezistenţă la tranzienţi rapizi, clasa B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communication bus: rezistenţă la tranzienţi rapizi (0.15 - 80 MHz), clasa B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
EMC efectuat (0.15 - 80 MHz), clasa A, 3 V, conforming to IEC 61000-4-6
Emisie efectuata (0.15...30 MHz), clasa B, conforming to IEC 61326-1
Emisie efectuata (0.15...30 MHz), clasa B, conforming to CISPR 11
Emisie radiata (30...6000 MHz), clasa B, conforming to IEC 61326-1
Emisie radiata (30...6000 MHz), clasa B, conforming to CISPR 11
Sursa de alimentare: supratensiuni tranzitorii (DM coupling 42 Ohm), clasa B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Sursa de alimentare: supratensiuni tranzitorii (CM coupling 42 Ohm), clasa B, 2 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Communication bus: supratensiuni tranzitorii (CM coupling 2 Ohm), clasa B, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5
|
Caracteristica de mediu
|
Corrosive 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist 2 conformitate cu IEC 60068-2-52
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn, amplitudine = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la foc
|
Alte componente:650 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
Pe terminalele de conectare:960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
0…93 % la 40 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Standarde
|
IEC 61010-2-201
IEC 61010-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
271,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,063 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|