|
|
|
AF1VA618
Surub Fixare -
|
|
|
Principal
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de montaj
|
Cantitate pe set
|
Set de 100
|
Componenta pornire stea-triunghi
|
1/4 turn sliding clip nuts and corresponding bolts
Screw with captive washer
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Pentru asamblare
|
Fixarea mecanismului
|
Screws
|
Montare pe cap
|
M6 x 18
|
Filet ISO
|
M6
|
Putere motor in kW
|
15 kW
200 kW
250 kW
280 kW
315 kW
4 kW
5,5 kW
55 kW
7,5 kW
11 kW
110 kW
132 kW
100 kW
147 kW
22 kW
220 kW
25 kW
59 kW
75 kW
90 kW
18,5 kW
37 kW
160 kW
185 kW
30 kW
375 kW
63 kW
|
Tip demaror
|
Demaroare stea-triunghi
|
Suport de montare
|
Combination AM1-ED rail
Omega AM1-DE rail
Omega AM1-DP rail
Sina DZ5-MB asimetrica
Notched AM1-EC rail
|
Numar de dispozitive
|
12
2
8
15
|
Compatibilitate produs
|
For uprights AM3-EC
|
Montare produs
|
Rail
Mounting plate
|
Greutate neta
|
0,006 kg
0,005 kg
|
Forma a capului surubului
|
Slotted hexagonal
|
Interblocare mecanica stea-triunghi
|
Without
|
Lungime filetata
|
18 mm
|
Echipament furnizat
|
Washer
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
619,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,095 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|