|
|
|
ALB45078
Altira - Comutator - Comutator Bidirectional - 16 A - Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 02, 2020
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 08, 2021
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Informatii suplimentare comutator
|
Fara lampa
|
Culoare rama
|
Alb (RAL 9010)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Incastrat
|
Destinatie produs
|
Lentile
Suport fixare Altira
Sistem de instalare OptiLine 45
|
Functie de comutare
|
Cap scara comutator
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Lampa de veghe
|
Indicator
|
Conexiuni - borne
|
6 borna fara surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Material
|
PC (policarbonat): capac mecanism
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Adancime de montaj
|
21 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
28 mm
|
Greutate neta
|
0,034 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
SR EN 60529
EN 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…60 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Hidrogen peroxid (H2O2)
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
27 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|