|
|
|
ALB45288
Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 07, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate gama
|
OptiLine 46 suport de fixare
OptiLine 70 cu adaptor Altira suport de fixare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Numar de prize
|
1 x 2P + E, German
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu obturatoare
|
Tenta de culoare
|
Rama:rosu (RAL 3000)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Rame de fixare
|
Compatibilitate gama
|
OptiLine 70 cu adaptor Altira
OptiLine 46
|
Pozitie papuc pentru legare la pamant
|
Poziţie dreaptă la 90°
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Material
|
PC (policarbonat): capac mecanism
|
Tratament de suprafata
|
Antibacterian
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Standarde
|
SR EN 60529
EN 62262
NF C 61-314
IEC 60884-1
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
5…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…60 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Acetona
Alcool
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
36 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|