|
|
|
ALB45520
Altira - Indicator Luminos Plat Cu Difuzor De 22,5 Mm - Fara Lampa
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 10, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Indicator luminos plat cu difuzor de 22,5 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Fara lampa
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Incastrat
|
Destinatie produs
|
Sistem de instalare OptiLine 45
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Sectiune cablu
|
1,5…2,5 mm² flexibil cablu
1,5…2,5 mm² rigid cablu
1,5…2,5 mm² torsadat cablu
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
27 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
5…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Hidrogen peroxid (H2O2)
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Decolorant
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|