Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45720
ALB45720
Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Nume cadru de capac estetic Culoare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentare
Numar de module 2 module
Numar de porti 1 intrare
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratamentul suprafetei Netratat
Finisaj suprafata Satin
Înălţime 80 mm
Lăţime 80 mm
Adâncime 13,5 mm
Greutate produs 0,034 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Acetonă
Amoniac
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Săpun lichid
Benzină
Alcool
Rezistent UV
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,015 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,120 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,810 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,810 dm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months