Schneider-Electric LightCom RO
 
BLRCH500A000B44
BLRCH500A000B44
CONDENSATOR CAN HDY 50/0KVAR 440V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse PowerLogic
Tip produs sau componenta Heavy duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie HDuty
Continutul armonic al retelei <= 20 %
Parametrii electrici 50 kVAR 50 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.8 x In
Tensiune nominala 440 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 250 x In
Numar maxim de comutari pe an 7000
Durata de serviciu in ore 130000 H
Material dielectric Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
Material de impregnare Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
Tip de instalare Instalarein interior
Conexiuni - borne Borne cu cleme
Mod de montare Vertical/orizontal
Diametru 136 mm
Inaltime 321 mm
Greutate neta 5,3 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-1
IEC 60831-2
Grad de protectie IP IP00
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 5,334 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 18,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 38 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 77,008 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 80 cm
Latimea formei de impachetare 2 80 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 12
Greutatea formei de impachetare 3 64,008 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 74 cm
Latimea formei de impachetare 3 60 cm
Lungimea formei de impachetare 3 80 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni