|
|
|
BLRCS025A030B40
CONDENSATOR EASYCAN 2.5/3KVAR 400V
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Standard duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 10 %
|
Parametrii electrici
|
2,3 kVAR 380 V 50 Hz
2,7 kVAR 380 V 60 Hz
2,5 kVAR 400 V 50 Hz
3 kVAR 400 V 60 Hz
2,7 kVAR 415 V 50 Hz
3,2 kVAR 415 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.5 x In
|
Tensiune nominala
|
380…415 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
200 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
5000
|
Durata de serviciu in ore
|
100000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al,
|
Material de impregnare
|
Non-PCB rășină moale PUR
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalarein interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne Faston dublu
|
Mod de montare
|
Vertical
|
Diametru
|
50 mm
|
Inaltime
|
245 mm
|
Greutate neta
|
0,7 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
612,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
11 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
26,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
28,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S04
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
15
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
9180,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
60 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
3
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
1,84 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
11 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
26,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
28,5 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|