|
|
|
BLRCS277A332B40
EasyLogic PFC Capacitor, 27.7/33.2 kvar - 400V - 50/60Hz
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Standard duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 10 %
|
Putere reactiva nominala
|
27,7 kVAR 400 V 50 Hz
33,2 kVAR 400 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
[Imp] curent permanent maxim
|
1.5 x In
|
Tensiune nominala
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
200 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
5000
|
Durata de service in ore
|
100000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al,
|
Material de impregnare
|
Non-PCB rășină moale PUR
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip clemă
|
Mod de montare
|
Vertical
|
Diametru
|
136 mm
|
Inaltime
|
242 mm
|
Greutate neta
|
3,2 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
28 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,84 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|