Schneider-Electric LightCom RO
 
BLRCS315A378B48
BLRCS315A378B48
CONDENSATOR EASYCAN 31.5/37.8KVAR 480V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Standard duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie EasyLogic PFC Capacitor
Continutul armonic al retelei <= 10 %
Parametrii electrici 31,5 kVAR 480 V 50 Hz
37,8 kVAR 480 V 60 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.5 x In
Tensiune nominala 480 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 200 x In
Numar maxim de comutari pe an 5000
Durata de serviciu in ore 100000 H
Material dielectric Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al,
Material de impregnare Non-PCB rășină moale PUR
Biodegradabil
Tip de instalare Instalarein interior
Conexiuni - borne Borne tip clemă
Mod de montare Vertical
Diametru 136 mm
Inaltime 242 mm
Greutate neta 3,2 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-2
IEC 60831-1
Grad de protectie IP IP20
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3,771 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 18,865 cm
Latimea formei de impachetare 1 18,797 cm
Lungimea formei de impachetare 1 31,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 68,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 73,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 60 cm
Lungimea formei de impachetare 2 80 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni