[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A conformitate cu SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conforming to SR EN 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²solid
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
|
Timp de functionare
|
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
10000 cic/h
|
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms
|
Consum de energie conectare in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificari produs
|
Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|