Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2SKE20V7
CA2SKE20V7
Contactor Auxiliar Tesys Sk - 2 Nd - = 690 V - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CASK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2SKE
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 2 NO
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 400 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A la <55 °C
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gL conformitate cu VDE 0660
10 A gL conformitate cu SR EN 60947
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 508
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strângere 0,8 N.m - pornit borne cu şurub pozidriv No 1
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0,85...1,1 Uc 50 °C)
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanică 10 Mcycles
Maximum operating rate 1200 cic/h
Varf de putere in VA 23 VA 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în VA 4,9 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,5 W
Înălţime 56 mm
Lăţime 27 mm
Adâncime 55,5 mm
Greutate produs 0,132 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947
VDE 0660
NF C 63-110
BS 5424
Certificari produs CULus
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni