Schneider-Electric LightCom RO
 
CA3KN31MD
CA3KN31MD
Contactor Tesys Ca3-K - 3 No + 1 Nc - Instantaneu - 10 A - 220 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA3K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 3 NO + 1 NC
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tensiune circuit de comanda 220 V c.c.
Suplimentare
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strângere 1,3 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Timp de functionare 10 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
25...35 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanică 20 Mcycles
Maximum operating rate 10000 cic/h
Imunitate la microîntreruperi 2 ms
Vârf de putere în W 3 W 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în W 3 W la 20 °C
Disipare de caldura 3 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanţă fără suprapunere 0,5 mm
Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ
Înălţime 58 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 57 mm
Greutate produs 0,225 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months