Schneider-Electric LightCom RO
 
CA4KN403BW3
CA4KN403BW3
Contactor Auxiliar Tesys K - 4 Nd - = 690 V - Bobina Consum Redus 24 Vcc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA4K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare AC-15
DC-13
Compozitie contact pol 4 NO
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.c. consum scazut
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Suplimentare
Tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²solid
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0.7...1.3 Uc 50 °C)
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanică 30 Mcycles
Maximum operating rate 6000 cic/h
Imunitate la microîntreruperi 2 ms
Vârf de putere în W 1,8 W 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în W 1,8 W la 20 °C
Disipare de caldura 1,8 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanţă fără suprapunere 0,5 mm
Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ
Înălţime 58 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 57 mm
Greutate produs 0,235 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni