Schneider-Electric LightCom RO
 
CAD32BD
CAD32BD
Contactor Tesys Cad-32 - 3 No + 2 Nc - Instantaneu - 10 A - 24 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAD
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CAD
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Suplimentare
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
AC-14
Compozitie contact pol 3 NO + 2 NC
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A la <60 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V UL certificat
600 V CSA certificat
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suport de montare Sina
Placa
Conexiuni - borne Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Cuplu de strângere 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Timp de functionare 53...72 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
16...24 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
47...63 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
Durabilitate mecanică 30 Mcycles
Maximum operating rate 180 cic/mn
Constanta de timp 28 ms
Vârf de putere în W 5,4 W 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în W 5,4 W la 20 °C
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ
Rezistenţă mecanică Şocuri releu de comandă deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri releu de comandă închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii releu de comandă deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii releu de comandă închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Înălţime 77 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 93 mm
Greutate produs 0,58 kg
Mediu
Standarde BS 4794
SR EN 60947-5
SR EN 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x fata frontala conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 528 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 8,262 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 240
Greutatea formei de impachetare 3 142,02 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 80 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months