Categorie de utilizare
|
AC-15
AC-14
DC-13
|
Compozitie contact pol
|
5 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V c.a. 25...400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conforming to SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V UL certificat
600 V CSA certificat
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
12...22 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
4...12 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
180 cic/mn
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri releu de comandă deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri releu de comandă închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii releu de comandă deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii releu de comandă închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Inaltime
|
77 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
84 mm
|
Greutate neta
|
0,58 kg
|