Inapoi
Descoperiti DF2KA1631 de la
Caracteristici
Descarcare si documente
Discover your Schneider-Electric tools
DF2KA1631
Patron Siguranta Din 3 Cu Lame - Am 630 A - Fara Indicatie
Descarcare DF2KA1631 fise de date
ASTAZI
APR 19, 2024
Sfarsitul comercializarii
SEP 30, 2020
Sfarsitul serviciilor standard
NOV 30, 2020
Caracteristici
Principal
Gama de produse
DF
Gama
TeSys
Tip produs sau componenta
Sigurante
Nume scurt al dispozitivului
siguranta lamelara
Aplicatie a dispozitivului
Protectie
[Ue] tensiune nominala de functionare
500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila
NH3
Tip siguranta
DIN
Suplimentar
[In] curent nominal
630 A
Curba siguranta
AM
Cantitate pe set
Set de 3
Greutate neta
0,85 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare
1
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC
Da
Directiva RoHS UE
Conform
Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice
Da
Fara mercur
Da
Regulamentul RoHS China
Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
Da
Raport de mediu
Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Fara PVC
Da
Garanție contractuală
Garantie
18 luni