|
|
|
DF2KN1631
Patron Siguranta Din 3 Cu Lame - Gg 630 A - Fara Indicatie
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2020
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 23, 2021
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
DF
|
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Sigurante
|
Nume scurt al dispozitivului
|
siguranta lamelara
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.a.
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
NH3
|
Tip siguranta
|
DIN
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
630 A
|
Curba siguranta
|
GG
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Greutate neta
|
0,85 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,097 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|