Schneider-Electric LightCom RO
 
DZ5CA162
DZ5CA162
Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 16 Mm² - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde NF C 63-023
Tip de ambalaj Punga
Cantitate per set Set de 100
Secţiune cablu 16 mm²
Suplimentare
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Pentru steguleţ înclichetabil
Culoare Alb
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Număr de cabluri 1
Sonda AWG AWG 6
Dimensiune rama Ø 9.6 mm
Diametru tub 6,2 mm
Lungime 24 mm
Lungime tub 12 mm
CAD adâncime globală 24 mm
Greutate produs 0,078 kg
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…105 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 1 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 66 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4 cm
Latimea formei de impachetare 2 7 cm
Lungimea formei de impachetare 2 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 3500
Greutatea formei de impachetare 3 2,56 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni