|
|
|
EPH3400421
Asfora, Priza TV-SAT individuala, 1 dB, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV-SAT
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip priza TV
|
Priza individuala
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Pentru sisteme de distributie in paralel
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare51…80 mm
|
Numar priza
|
2
|
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Conector SAT
|
Tip F
|
Atenuare
|
1 dB
|
Culoare
|
Alb
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Flux de curent c.c.
|
In priza SAT
|
Numar pe linie
|
1
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Inaltime
|
83 mm
|
Latime
|
83 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Adancimea proiectata
|
13 mm
|
Greutate neta
|
0,117 kg
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Mediu
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
89,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
971,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,192 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|