|
|
|
EPH4100121
Asfora, Priza de telefon RJ11, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de telefon
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip priza telefon
|
Priza telefon RJ11 (4 contacte)
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare51…80 mm
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Rigiditate cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Inaltime
|
83 mm
|
Latime
|
83 mm
|
Adancime
|
38 mm
|
Adancimea proiectata
|
9 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Greutate neta
|
0,055 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
63,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
710,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,154 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|