Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH4900123
EPH4900123
Priza Date Cat 5E Utp Rj45 + Rj12 Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza de date
Prezentare dispozitiv Produs complet
Priză telefonică RJ12
Tip mufa de date RJ45 - categorie 5e
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Număr priză 2
Conexiuni - borne IDC RJ45
IDC RJ12
Rigiditate cablu Rigid
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 51…80 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 36 mm
Adâncimea proiectată 9 mm
Greutate produs 0,097 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 100 g
Inaltimea formei de impachetare 1 11 cm
Latimea formei de impachetare 1 16 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,14 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 14,419 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months