Schneider-Electric LightCom RO
 
GAC0521
GAC0521
Tesys Gc & Gy - Bloc Contact Auxiliare - 1 No + 1 Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GAC0
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs TeSys GC
TeSys GY
Locul de montare Partea dreapta
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A (at 50 °C)
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conforming to IEC 60947-5
500 V conforming to VDE 0110
Durabilitate mecanica 1 Mcycles
Conexiuni - borne Screw clamp terminals2.5 mm²solid
Screw clamp terminals2.5 mm²flexible
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 81 mm
Latime 8,75 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 0,016 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-5
Certificari produs CEBEC
OVE
VDE
NF-USE
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Altitudinea de functionare <= 3000 m without derating
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 44 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,1 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 501 g
Inaltimea formei de impachetare 2 8 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 4,562 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months