|
|
|
GAP23
Tesys Gc & Gy - Modul Supresor - 220 - 240 V
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GAP
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
TeSys GY
TeSys GC
|
Tehnologie de suprimare
|
Circuit RC
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V
|
Suplimentar
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
17,5 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
0,09 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
69,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,682 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|