|
|
|
GF1610U7
Tesys Gf -Releu Impulsuri - 16 A - 1 No - 230 - 240 V Ac 50/60 Hz Bobina
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 30, 2020
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys GF
|
Tip produs sau componenta
|
Teleruptor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GF16
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
|
Descriere poli
|
1P
|
Compozitie contact pol
|
1 NO
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A AC-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent instantaneu de scurtcircuit
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Pozitie de operare
|
+/- 90° to vertical plane
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
16 A (at 50 °C)
|
Impedanţă medie
|
4 mOhm la 50 Hz - Ith 16 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
400 V conformitate cu VDE 0110
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV în carcasă
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5 mm² solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm² solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm² solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5…4 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5…4 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5…4 mm² solid fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 0,8 N.m - pornit borne cu surub
|
Timp de functionare
|
70 ms închidere
70 ms deschidere
|
Maximum operating rate
|
900 cic/h
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Uc la <50 °C 50/60 Hz
|
Durata impulsului
|
>= 70 ms
|
Consum mediu
|
19 VA c.a. 50 Hz la at Uc at 20 ºC
|
Puterea disipata pe pol
|
1 W
|
Durabilitate mecanica
|
1 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic AC-22
200000 cic AC-21
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
64 mm
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 12
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
IEC 60669-2
NF C 61-112
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conformitate cu VDE 0106 (în carcasă)
IP20 conformitate cu VDE 0106
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 2000 m fără declasare
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis4 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
110 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|