[Ie] curent nominal
|
63 A
|
Locul de montare
|
Sus
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 solid AWG 4
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…25 mm² solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 flexibil AWG 4
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - pornit borne cu surub
2,2 N.m - pornit conector
|
Greutate neta
|
0,04 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,678 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
68,18 kg
|