Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1KN227
LA1KN227
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 2 No + 2 Nc - Conector Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Releu de control TeSys K
TeSys K
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA1
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs CA2K
CA3K
Operare contacte auxiliare Instantaneu
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
Conexiuni - borne Conectori Faston 1 cablu(ri) 6,35 mm²
Conectori Faston 2 cablu(ri) 2,8 mm²
Suplimentare
Locatie de montare Fata
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0010 grupa C
600 V conformitate cu CSA C22.2
[Ue] tensiune operationala nominala <= 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947
10 A gG la <= 690 V conformitate cu VDE 0660
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Distanţă fără suprapunere 0,5 mm
Rezistenţă de izolaţie > 10 MΩ
Adâncime 35 mm
Greutate produs 0,045 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Standarde BS 5424
SR EN 60947
VDE 0660
NF C 63-110
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,047 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,400 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,450 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,380 dm
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months