Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1KN31
LA1KN31
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 3 No + 1 Nc - Borne Tip Clema Cu Surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys K
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LA1
Compatibilitate gama TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 3 NO + 1 NC
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
Cuplu de strangere 1,3 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,3 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 30 mm
Latime 38 mm
Adancime 35 mm
Greutate neta 0,045 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 41,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 4,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni