Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DA2U
LA4DA2U
TeSys D - suppressor module - RC circuit - 110...240 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D80...D150
4P LC1D80004...D115004
4P LC1D40008...D80008
Suplimentar
Locul de montare Sus
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Circuit RC
Tensiune circuit de comanda 110...240 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune 3 Uc
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 22,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 2496
Greutatea formei de impachetare 2 70,612 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 77,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 60,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 80,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 78
Greutatea formei de impachetare 3 1,88 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 3 15,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months