|
|
|
LA4DC2U
TeSys D - suppressor module - diodes - 12...250 V DC
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 28, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4D
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
3P LC1D80
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tehnologie de suprimare
|
Dioda volant
|
Tensiune circuit de comanda
|
24...250 V c.c.
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
1 Uc
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|