|
|
|
LA4DE1G
TeSys Deca, suppressor module, varistor, 50...127 V AC/DC
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 13, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4D
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
3P LC1D80...D115
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tehnologie de suprimare
|
Varistor (limitare varf)
|
Tensiune circuit de comanda
|
50...127 V c.a. 50/60 Hz
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
2 Uc
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
78
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,385 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|