Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DE3U
LA4DE3U
TeSys D - modul supresor -110...250 V cc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 4P LP1D80
3P LC1D80...D95
Suplimentar
Locul de montare Sus
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Tensiune circuit de comanda 110...250 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,9 cm
Latime prima forma de impachetare 4,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 16 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 768 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months