|
|
|
LA4DWB
TeSys Deca - interface amplifier module - solid state - 24V DC/250V AC
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4D
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de interfata
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D115
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Montaj superior
|
Tip tehnologie
|
Solid state
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
5...30 V la 20 °C c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V - pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de comanda 24...250 V c.a.
|
Consum de curent
|
8.5...15 mA 20 °C
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 2 mA
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
< 2.4 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
5 V
|
Durabilitate electrica
|
20 Mcycles la 240 V
|
Semnalizare locala
|
Indicator cu LED
|
Inaltime
|
19 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60255-5
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
8 A la <50 °C
|
Tip de protectie
|
Built-in by diode
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambianta in jurul aparatului
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Disipare de caldura
|
0,4 W pentru circuit de comanda
|
Imunitate la microintreruperi
|
1 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,22 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|