|
|
|
LA5F80050
Camera De Stingere La5-F - Tesys F - 3 Poli - Pentru Lc1-F800
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA5F
|
Tip produs sau componenta
|
Camera de stingere
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
LC1F800
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F
|
Descriere poli
|
3P
|
Greutate neta
|
3,15 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,32 kg
|
Garanție contractuală
|
|