Schneider-Electric LightCom RO
 
LA6DK20Q
LA6DK20Q
auxiliary latch block TeSys Deca - 380...415 V DC/AC 50...60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs LP1D80
LC1D150
LC1D115
LC1D95
LC1D80
[Uc] control circuit voltage 380/415 V c.a. 50/60 Hz
380/415 V c.c.
Suplimentar
Locul de montare Partea frontala
Control declansare Electric
Manual
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea ceruta in VA 25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W 30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica 500000 cic
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Factor de sarcina 10 %
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 95,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni