|
|
|
LA7D902
Mounting plate, TeSys Deca, supported by screws
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA7D
|
Tip produs sau componenta
|
Kit de montaj
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Compatibilitate produs
|
LR2D35..
LR3D3..
LRD3...
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Fixare cu suruburi
|
Inaltime
|
126 mm
|
Latime
|
75 mm
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
138,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,361 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|