Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D11502
LA9D11502
Mechanical and electrical interlock, TeSys Deca reversing & changeover, 2 contactors LC1D115-D150
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Interblocaj mecanic
Accesorii / piese separate Accesoriu interblocare
Tip de blocare Electric şi mecanic
Descriere poli 3P
4P
Tip circuit electric Schimbator
Reversibil
Compatibilitate gama TeSys D contactor
TeSys Deca
Compatibilitate produs LC1D115
LC1D150
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 294,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2 105
Greutatea formei de impachetare 2 44,08 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 73,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 60 cm
Lungimea formei de impachetare 2 80 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni