Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D11570
LA9D11570
Set of power connections, parallel bars, for 4P changeover contactors assembly, LC1D115004
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Set de conexiuni
Descriere poli 4P
Tip circuit electric Changeover contactor
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D)
TeSys (TeSys Deca)
Compatibilitate produs LC1D115004
Suplimentar
Greutate neta 1,1 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 34,8 cm
Latime prima forma de impachetare 9,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,06 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,98 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni