Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D115703
LA9D115703
shrouds - for 3 poles TeSys model D
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Protective cover for connector
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Descriere poli 3P
Compatibilitate produs LC1D150
LC1D115
Suplimentar
Greutate produs 0,25 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 260 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 21
Greutatea formei de impachetare 2 5,94 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months